Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0443 - Oil level gauges
Bill of material
K0443.1127
BESTKIPP
Order No.
K0443.1127
FORM
Form
A
AUSF
version
without thermometer
B
Width
27 mm
D1
thread
M 12
H
Height
19 mm
H1
Height
18 mm
L
Length
151 mm
L1
Length
127 mm
L2
Length
95 mm
L3
Length
80 mm
ANZAHLBS
number of fastening screws
2
SKALA
Thermometer scale
-
GEW
Approx. weight
0.1354 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
90269060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190935
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D